Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

135787
Kód modelu: E51KF653

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, stainless steel, right-angled E51KF653

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135787
EAN
4015081325801
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None
Model Code
E51KF653

Technické údaje produktu

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.