Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

136229
Kód modelu: E59RP1

Eaton Moeller® series E59 Programovací kabel, RS-232 sériové

General specifications

Název výrobku
Eaton E59 AccuProx analogový indukční bezdotykový senzor
Katalogové číslo
136229
EAN
4015081330225
Délka/hloubka produktu
160.02 mm
Výška výrobku
43.18 mm
Šířka výrobku
127 mm
Hmotnost výrobku
0.16 kg
Soulad
CE
Kód modelu
E59RP1

Technické údaje produktu

Typ
Programovací kabel
Typ příslušenství / náhradního dílu
Jiná
Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Provozní teplota prostředí – min.
0 °C
Produktová kategorie
Příslušenství

Exportovat specifikaci produktu