Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

141900
Kód modelu: XNNUS-6

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Washer, 6.4mm, VZN

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
141900
EAN
4015081386321
Product Length/Depth
12 mm
Product Height
1.6 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNNUS-6

Technické údaje produktu

Features
Hardened
Inside diameter
6.4 mm
Thickness
1.6 mm
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material quality
Other
Material
Steel
For bolt size
6 mm

Exportovat specifikaci produktu