Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

142269
Kód modelu: NZM3-4-XKVI2P

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link kit, +insulating plates, 4p, /2p, frame 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
142269
EAN
4015081389995
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
154 mm
Product Width
112 mm
Product Weight
1.161 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM3-4-XKVI2P

Technické údaje produktu

Used with
N3-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
534 A (40 °C), 451 A (65 °C)
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Two-pole
Model
Other
Type
Accessory DC link kit Terminal
Special features
Jumper kit with insulating plates/phase isolator IP00

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.