Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

142454
Kód modelu: BPZ-SS-1/250-EP

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťové rozváděče. Boční panel pro základnu, VxH=100x250mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic základní prvek
Katalogové číslo
142454
EAN
4015081391851
Délka/hloubka produktu
250 mm
Výška výrobku
105 mm
Šířka výrobku
65 mm
Hmotnost výrobku
1.7 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPZ-SS-1/250-EP

Portfolio

Model
Základní boční sada
Barva
Šedá

Technické údaje – mechanické

Materiál
Ocel
Kapacita zatížení – max.
250 kg
Vhodné pro zástavbu pouzdra o délce/hloubce
250 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o šířce
0 mm

Další informace

Číslo RAL
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.