Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

142455
Kód modelu: BPZ-SS-2/250-EP

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Boční panel pro základnu, VxH=200x250mm

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic základní prvek
Katalogové číslo
142455
EAN
4015081391868
Délka/hloubka produktu
250 mm
Výška výrobku
210 mm
Šířka výrobku
65 mm
Hmotnost výrobku
3.1 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
BPZ-SS-2/250-EP

Delivery program

Model
Základní boční sada
Barva
Šedá

Technical Data - Mechanical

Materiál
Ocel
Kapacita zatížení – max.
250 kg
Vhodné pro zástavbu pouzdra o délce/hloubce
250 mm

Additional information

Číslo RAL
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.