Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

142462
Kód modelu: BPZ-FS-1100/2

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front cover for base, HxW=200x1100mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
142462
EAN
4015081391936
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
200 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
4.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FS-1100/2

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Base front/back
Application
Plinth
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Suitable for width
1100 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.