Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

142464
Kód modelu: BPZ-KR3.51/250

Eaton xEnergy Basic base element, Cable interconnect frame IP55, HxWxD=100 x 350 x 250 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
142464
EAN
4015081391950
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
110 mm
Product Width
350 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR3.51/250

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Metal
Degree of protection
IP54
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
350 mm
Suitable for length/depth
250 mm
Suitable for width
350 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.