Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

142478
Kód modelu: BPZ-KFS-1350

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable guard rail, 1350

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
142478
EAN
4015081392094
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
40 mm
Product Width
1325 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KFS-1350

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Material
Sheet steel
Metal
Number of height units
0
Suitable for width
1350 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.