Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

143393
Kód modelu: XLST5856

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 850 x 600mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143393
EAN
4015081400577
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
15 mm
Product Width
485 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5856

Technické údaje produktu

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.