Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

143396
Kód modelu: XLST5114

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1100 x 400mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143396
EAN
4015081400607
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
15 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5114

Technické údaje produktu

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.