Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

143414
Kód modelu: XLST5F1355

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate for F3A flanges, for WxD = 1350 x 500mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143414
EAN
4015081400782
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
385 mm
Product Weight
8.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5F1355

Technické údaje produktu

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.