Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

143856
Kód modelu: EPTH500D

EPTH500D. Mounting rail, horizontal, double type

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143856
EAN
4015081403905
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
34 mm
Product Width
465 mm
Product Weight
0.493 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTH500D

Delivery program

Model
Singular profile
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material
Steel
Material thickness
2 mm
Hole width
3.6 mm
Perforation type
3 sides punched
Profile shape
U-profile
Slit width
9.5 mm

Additional information

RAL-number
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.