Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

143857
Kód modelu: EPTH750D

EPTH750D. Mounting rail, horizontal, double type

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143857
EAN
4015081403912
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
34 mm
Product Width
715 mm
Product Weight
0.758 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EPTH750D

Delivery program

Model
Singular profile
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material
Steel
Material thickness
2 mm
Load bearing capacity
0 kN
Area of inertia Iz
0 cm⁴
Hole width
3.6 mm
Moment of resistance Wy
0 cm³
Moment of resistance Wz
0 cm³
Perforation type
3 sides punched
Profile shape
U-profile
Slit width
9.5 mm

Additional information

RAL-number
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.