Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

143892
Kód modelu: EP54ORG

Eaton xEnergy Basic čelní deska EP54ORG. Ochranná deska, otevřená verze

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic čelní deska
Katalogové číslo
143892
EAN
4015081404261
Délka/hloubka produktu
41.5 mm
Výška výrobku
600 mm
Šířka výrobku
500 mm
Hmotnost výrobku
1.005 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
EP54ORG

Technical data - mechanical

Povrchová úprava
Neošetřeno
Materiál
Plastová
Počet jednotek výšky
0
Vhodné pro zástavbu pouzdra o výšce
0 mm
Vhodné pro zástavbu pouzdra o šířce
0 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.