Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

143907
Kód modelu: EP72RG

EP72RG. MCB mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143907
EAN
4015081404414
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
300 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
1.445 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EP72RG

Technical Data - Mechanical

Number of modular spacings per DIN-rail
36
Number of DIN rails
2
Row distance
150 mm

Additional information

Functions
Extension possible

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.