Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

1451RED

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Red, EMT, Straight, Insulated, Steel, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1451RED
UPC
662277097659
Product Length/Depth
1.55 in
Product Height
0.95 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.15 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Red
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.