Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

147403
Kód modelu: M22Y-PVT

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko HALT/STOP, RMQ-Titan, Hřibový tvar, 38 mm, Neprosvětlený, Odaretace pootočením, žluté, žluté, RAL 9005

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
147403
EAN
4015081439010
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
70 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.045 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22Y-PVT

Exportovat specifikaci produktu