Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

147539
Kód modelu: M22-USB

Eaton Moeller® series M22 Průchozí rozhraní, Zásuvka USB 3.0, Typ A, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 bulk head interface
Katalogové číslo
147539
EAN
4015081439904
Délka/hloubka produktu
50 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.02 kg
Certifikace
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: none
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E330994
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 142
IEC/EN 6113-2
UL Category Control No.: DUXR, DUXR7
Poznámky v katalogu
Zásuvka USB 3.0, Typ A
Kód modelu
M22-USB

Technické údaje produktu

Typ příslušenství / náhradního dílu
Příslušenství
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Materiál kontaktu
CuSn, pozlacené
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Barva rámečku
Titan
Typ kontaktu
1:1
Design
USB 3.0 A
Stupeň krytí
NEMA 12 (s uzavřeným krytem)
IP 65 (s uzavřeným krytem)
IP20 (s připojenou zástrčkou)
Typ elektrického příslušenství
Jiná
Jmenovité provozní napětí
5 V AC/DC
Odpor
< 30 mΩ (elektrický odpor)
Typ mechanického příslušenství
Jiná
Izolační odpor
≥ 100 MΩ
Životnost, mechanická
100 cyklů zasunutí
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-20 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
25 °C
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Montážní hloubka
27 mm
Jmenovitý proud
900 A
Rychlost přenosu dat
5 GBit/s, max.
Třída mezní hodnoty
3
Jmenovité napětí – max.
30 V
Průměr otvoru
22.5 mm
Počet pólů
Devítipólový

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.