Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

14X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
14X
UPC
784564110039
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.018 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.