Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

150500
Kód modelu: XAP011010

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=100x1000x1000mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150500
EAN
4015081468409
Product Length/Depth
855 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
12.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XAP011010

Technické údaje produktu

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1000 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportovat specifikaci produktu