Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

151173
Kód modelu: BPZ-TSK-1000/60

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Shortened mounting rail W1000mm for a cable duct width of 60 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
151173
EAN
4015081479788
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
35 mm
Product Width
834 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-TSK-1000/60

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Support rail
Application
Cable duct with width 60mm
Color
Other

Technical Data - Mechanical

Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Vertical
Material
Metal
Number of module space units (total)
44
Housing material
Aluminum
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for width
1000 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.