Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

152861
Kód modelu: M22-PVL60P

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, Palmový tvar, 60 mm, Prosvětlení prvkem LED, Odaretace vytažením, Červená, žluté

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalogové číslo
152861
EAN
4015081496396
Délka/hloubka produktu
67 mm
Výška výrobku
60 mm
Šířka výrobku
60 mm
Hmotnost výrobku
0.051 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
Max. Konfigurace: 4 x M22-(C)K01, … 10 nebo 2 x M22-(C)K02, … 20, … 11 a 1 x M22-(F)LED... -Při použití položky M22-PVL… s 1 x M22-K01SMC10 (jeden kanál) je vyžadována položka M22-XSMC (obj. č.: 173030). Tuto položku je nutné objednat samostatně.
Kód modelu
M22-PVL60P

Technické údaje produktu

Typ
Tlačítko řízeného zastavení/nouzového zastavení
Barva ovládání
Červená
Vlastnosti
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
Funkce akčního členu
Odaretace vytažením
Aretace přepínací funkce
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Provozní frekvence
600 sepnutí za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Základní doprava
Žlutá
Ovládací síla
50 N
Průměr akčního členu
60 mm
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Průměr krytky
60 mm
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
22.5 mm
Výška otvoru
0 mm
Číslo RAL
3000
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Prosvětlení
Prosvětlení prvkem LED
Barva rámečku
Jiná
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
50 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Materiál rámečku
Jiná
Design
S tvarem rozšířeného hříbku
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X
Typ předního prvku
Vysoká
Typ čoček
kulatý
Životnost, mechanická
100 000 operací
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Šířka otvoru
0 mm
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Kontrolka napájecího napětí
0 V
Vhodný pro
Nouzové zastavení
Podsvícení
Způsob odaretace
Odaretace vytažením

Exportovat specifikaci produktu