Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

155275
Kód modelu: XMW0306E-V-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate, IP31, empty, H=75mm, special color

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155275
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
75 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMW0306E-V-SOND-RAL*

Technické údaje produktu

Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Other

Exportovat specifikaci produktu