Eaton Bussmann series nízkonapěťová britská standardní pojistka, 160 A, AC 660 V, DC 400 V, 38 x 120 mm, gL/gG
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series standardní britská nízkonapěťová pojistka
|
| Katalogové číslo |
160M13
|
| EAN |
5996516028827
|
| Délka/hloubka produktu |
120 mm
|
| Výška výrobku |
27 mm
|
| Šířka výrobku |
27 mm
|
| Hmotnost výrobku |
247 g
|
| Soulad |
CE
|
| Jmenovitý proud |
160 A
|
| Jmenovité napětí |
660 V
|
| Typ napětí |
AC/DC
|
| Vypínací zatížitelnost |
80 kA
|
| Třída |
Třída gG/gL
|
| Typ pojistky |
M13
|
| Osazeno: |
Odsazené šroubované štítky
|
| Konstrukce |
BS88
|