Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

164377
Kód modelu: M22-LCH-A

Eaton Moeller® series M22 Signálka, RMQ-Titan, Zvýšená, kónická, bez světelných prvků, Pro žárovky, neonové žárovky a LED až do 2,4 W, s paticí žárovky BA 9s, oranžová

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Signálka
Katalogové číslo
164377
EAN
4015081608836
Délka/hloubka produktu
57 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.017 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA
VDE 0660
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
Poznámky v katalogu
Bez světelných prvků
Kód modelu
M22-LCH-A

Exportovat specifikaci produktu