Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

1655DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1655DC
UPC
784564004215
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
7.7 in
Product Width
5.4 in
Product Weight
0.71 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Compression

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.