Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

167395
Kód modelu: ASBUZZ230

Eaton Distribution parts. Buzzer, 230VAC

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
167395
EAN
4015081638925
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
70 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.059 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASBUZZ230

Technické údaje produktu

Current type
AC
Mounting Method
Other
Electricity consumption
0.03 A
Degree of protection
IP20
Housing material
Plastic
Housing color
Gray
Loudness
80 dB
Tone type
Other
Housing surface protection
Untreated
Quality class of housing material
Other
Operating voltage at AC, 50 Hz - min
230 V
Operating voltage at AC, 60 Hz - min
230 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.