Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

168217
Kód modelu: FRBDM-C10/2/01-G/A

Eaton Moeller series xEffect – FRBdM RCBO – proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A, 100mA, vypínací charakteristika C trip char., 2p, typ proudového chrániče: A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xEffect – FRBdM RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
168217
EAN
4015081648047
Délka/hloubka produktu
86 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.25 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
FRBDM-C10/2/01-G/A

Portfolio

Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Počet pólů
Dvoupólový
Spouštění
Krátké zpoždění
Vypínací charakteristiky
C
Použití
Rozváděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
10 kA
Typ
RCBO
Produktová řada
FRBdM
Impulzní výdržný proud
Odolnost proti rázovému proudu 3 kA
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovitý poruchový proud
0.1 A
Typ citlivosti
Citlivý na impulsní proud
Typ
RCBO

Technické údaje – elektrické

Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
240 V
Typ citlivosti
Citlivý na impulsní proud
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovitý chybový proud škály produktů
10, 30, 100 miliampérů
Impulzní výdržný proud
Odolnost proti rázovému proudu 3 kA
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
A
Jmenovitý spínací výkon
10 kA
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2)
0 kA
Kapacita proudu přepětí
3 kA
Charakteristiky odpojení
Zpožděný
Spouštění
Krátké zpoždění
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2

Technické údaje – mechanické

Počet pólů (celkem)
2
Počet pólů (chráněné)
2
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Typ svodového proudu
A
Třída omezení proudu
3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2)
0 kA
Charakteristiky odpojení
Zpožděný
Kapacita proudu přepětí
3 kA
Typ napětí
AC
Vypínací charakteristika
C
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439 – technické údaje

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
10 A
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
4 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Další informace

Třída omezení proudu
3
Vlastnosti
Verze spuštění s ochranou

Exportovat specifikaci produktu