Reset
Eaton řada xEffect Moeller - FRBm6/M RCBO - výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou. RCD/MCB, 40 A, 300 mA, MCB s vypínací charakteristikou typu C, 1 fáze + N, RCCB s vypínací charakteristikou typu: AC
Název výrobku |
Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
|
Katalogové číslo |
170570
|
EAN |
4015081671632
|
Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
Výška výrobku |
75 mm
|
Šířka výrobku |
35 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.201 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
Certifikace |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
Kód modelu |
FRBMM-C40/1N/03
|
Použití |
Rozvaděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
|
Produktová řada |
FRBmM
|
Základní funkce |
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
|
Počet pólů |
Jeden pól + N
|
Počet pólů (chráněné) |
1
|
Počet pólů (celkem) |
2
|
Vypínací charakteristika |
C
|
Jmenovitý proud |
40 A
|
Jmenovitý poruchový proud |
0.3 A
|
Typ citlivosti |
Citlivý na AC proud
|
Typ |
RCBO
|
Typ napětí |
AC
|
Jmenovité napětí |
240 V - 240 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
240 V
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
500 V
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4 kV
|
Jmenovitý chybový proud škály produktů |
10, 30, 100, 300 miliampérů
|
Impulzní výdržný proud |
Částečně odolný vůči přepětí 250 A
|
Jmenovitá frekvence |
50 Hz
|
Typ svodového proudu |
AC
|
Jmenovitý spínací výkon |
10 kA
|
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2) |
10 kA
|
Kapacita proudu přepětí |
0.25 kA
|
Charakteristiky odpojení |
Bez zpoždění
|
Spouštění |
Nezpožděná
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
2
|
Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
2
|
Vestavná hloubka |
75.5 mm
|
Metoda montáže |
DIN rail
|
Stupeň ochrany |
IP20
|
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min. |
1 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max. |
25 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min. |
1 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max. |
25 mm²
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
40 A
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu |
0 W
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu |
8,2 W
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla |
0 W
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Míra ochrany soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|