Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170624
Kód modelu: FRBMM-C13/1N/003-G

Eaton řada xEffect Moeller - FRBm6/M RCBO - výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou. RCD/MCB, 13 A, 30 mA, MCB s vypínací charakteristikou typu C, 1 fáze + N, RCCB s vypínací charakteristikou typu: AC, G

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
170624
EAN
4015081672080
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
35 mm
Hmotnost výrobku
0.198 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
EN45545-2
IEC 61373
Kód modelu
FRBMM-C13/1N/003-G

Portfolio

Použití
Rozvaděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
Produktová řada
FRBmM
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Počet pólů
Jeden pól + N
Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Vypínací charakteristika
C
Jmenovitý proud
13 A
Jmenovitý proud
13 A
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Typ citlivosti
Citlivý na AC proud
Typ
RCBO

Technické údaje – elektrické

Typ napětí
AC
Jmenovité napětí
240 V - 240 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
240 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovitý chybový proud škály produktů
10, 30, 100, 300 miliampérů
Impulzní výdržný proud
Odolnost proti rázovému proudu 3 kA
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
AC
Jmenovitý spínací výkon
10 kA
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
15 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2)
15 kA
Kapacita proudu přepětí
3 kA
Charakteristiky odpojení
Zpožděný
Spouštění
Krátké zpoždění
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2

Technické údaje – mechanické

Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Vestavná hloubka
75.5 mm
Metoda montáže
DIN rail
Stupeň ochrany
IP20
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439 – technické údaje

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
13 A
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
3,4 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.