Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170877
Kód modelu: FRBM6-B32/2/003

RCD/MCB kombinovaný spínač, 32 A, 30 mA, miniaturní jistič vypínací charakteristiky typu B, 2fázový, jistič pro reziduální proud vypínací charakteristiky: AC. FRBM6-B32/2/003

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
170877
EAN
4015081674350
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
75.5 mm
Šířka výrobku
35 mm
Hmotnost výrobku
0.25 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
EN45545-2
IEC 61373
Kód modelu
FRBM6-B32/2/003

Delivery program

Použití
Rozvaděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
Produktová řada
FRBm6
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Počet pólů
Dvoupólový
Počet pólů (chráněné)
2
Počet pólů (celkem)
2
Vypínací charakteristiky
B
Vypínací charakteristika
B
Jmenovitý proud
32 A
Jmenovitý proud
32 A
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Typ citlivosti
Citlivý na AC proud
Typ
RCBO

Technical Data - Electrical

Typ napětí
AC
Jmenovité napětí
240 V - 240 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
240 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovitý chybový proud škály produktů
30, 100, 300 miliampérů
Impulzní výdržný proud
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
AC
Jmenovitý spínací výkon
6 kA
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2)
0 kA
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Charakteristiky odpojení
Bez zpoždění
Spouštění
Bez zpoždění
Stupeň znečištění
2

Technical Data - Mechanical

Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Vestavná hloubka
75.5 mm
Metoda montáže
Lišta DIN
Stupeň ochrany
IP20
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
32 A
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
5,5 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Additional information

Třída omezení proudu
3

Exportovat specifikaci produktu