Pojistková vložka, ultra rychlá, 100 A, AC 500 V, 45 x 45 x 141 mm, aR, IEC, s displejem
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170E2161
|
| EAN |
5027590438315
|
| UPC |
051712209090
|
| Délka/hloubka produktu |
290 mm
|
| Výška výrobku |
62 mm
|
| Šířka výrobku |
142 mm
|
| Hmotnost výrobku |
833 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Kód modelu |
FUSE 100A 500V TP 205 AR
|
| Jmenovitý proud |
100 A
|
| Jmenovité napětí |
500 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana diody
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
Jiná
|