Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E3581
Kód modelu: FUSE 160A 750V 1*BKN/130 GR DC

Fuse-link, high speed, 160 A, DC 750 V, compact size 1, gR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3581
EAN
5027590438391
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
43 mm
Product Width
61 mm
Product Weight
188.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
Model Code
FUSE 160A 750V 1*BKN/130 GR DC

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
750 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class gR

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
Other
Fuse size
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.