Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E3916

Fuse-link, high speed, 32 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3916
EAN
5996516000045
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Elektrické údaje

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
4000 V
Voltage type
DC
Watt losses
34 W
Breaking capacity
60 kA
Class
Class aR

Specifikace produktu

Fuse size
1*
Fitted with:
Single slot tags

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.