Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E3919

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 63 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3919
EAN
5996516006481
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
1461 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
4000 V
Interrupt rating
60 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Fuse indicator
Other
Fuse size
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.