Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 50 A, AC 1400 V, kompaktní rozměr 1, aR, IEC, s indikátorem
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170E5208
|
| EAN |
5027590438520
|
| UPC |
051712847247
|
| Délka/hloubka produktu |
96 mm
|
| Výška výrobku |
50 mm
|
| Šířka výrobku |
170 mm
|
| Hmotnost výrobku |
219 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Jmenovitý proud |
50 A
|
| Jmenovité napětí |
1400 V
|
| Třída |
Třída aR
|
| Typ pojistky |
Zapuštěný konec
|
| Velikost pojistky |
1*
|