Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E5879

Pojistková vložka, ultra rychlá, 200 A, AC 1400 V, velikost 1, aR, IEC, s indikátorem

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170E5879
EAN
5996516006962
Délka/hloubka produktu
160 mm
Výška výrobku
51 mm
Šířka výrobku
70 mm
Hmotnost výrobku
211 g
Soulad
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
200 A
Jmenovité napětí
1400 V
Výkonové ztráty
60 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.