Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E6139

Pojistková vložka, ultra rychlá, 350 A, DC 800 V, kompaktní rozměr 2, aR, IEC, optický indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170E6139
EAN
5027590438636
UPC
051712212731
Délka/hloubka produktu
280 mm
Výška výrobku
65 mm
Šířka výrobku
175 mm
Hmotnost výrobku
130.6 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS

Electrical data

Jmenovitý proud
350 A
Jmenovité napětí
800 V
Hodnocení přerušení
50 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana diody
Typ pojistky
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
02

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.