Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E8882

Fuse-link, high speed, 160 A, DC 4000 V, size 2, 75 x 86 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E8882
EAN
5996516001974
UPC
051712534345
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
86 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
2.8 kg
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
4000 V
Interrupt rating
60 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Application
traction
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.