Foto je ilustrační
                                
                                
                                    
                                    Download
                                
                                
                                Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 1500 V, speciální DIN 3, aR, DIN, s indikátorem
| Název výrobku | 
                                            
                                            
                                             
                                                Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
                                             
                                         | 
                                    
| Katalogové číslo | 
                                            
                                            
                                             
                                                170E9242
                                             
                                         | 
                                    
| EAN | 
                                            
                                            
                                             
                                                5996516007433
                                             
                                         | 
                                    
| Délka/hloubka produktu | 
                                            
                                            
                                             
                                                166 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Výška výrobku | 
                                            
                                            
                                             
                                                75 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Šířka výrobku | 
                                            
                                            
                                             
                                                94 mm
                                             
                                         | 
                                    
| Hmotnost výrobku | 
                                            
                                            
                                             
                                                132.2 g
                                             
                                         | 
                                    
| Soulad | 
                                            
                                            
                                             
                                                EAC
                                             
                                         | 
                                    
| Certifikace | 
                                            
                                            
                                             
                                                DIN
                                             
                                         | 
                                    
| Jmenovitý proud | 
                                            
                                            
                                             
                                                550 A
                                             
                                         | 
                                    
| Jmenovité napětí | 
                                            
                                            
                                             
                                                1500 V
                                             
                                         | 
                                    
| Třída | 
                                            
                                            
                                             
                                                Třída aR
                                             
                                         | 
                                    
| Typ pojistky | 
                                            
                                            
                                             
                                                Přišroubovaný štítek  
                                        DIN 43653  | 
                                    
| Velikost pojistky | 
                                            
                                            
                                             
                                                3
                                             
                                         |