Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 7 kV, velikost 3, aR, IEC, s indikátorem
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170E9498
|
EAN |
5996516007488
|
UPC |
051712214483
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
136.8 g
|
Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
Jmenovitý proud |
500 A
|
Jmenovité napětí |
7000 V
|
Výkonové ztráty |
320 W
|
Vypínací zatížitelnost |
50 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|