Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170E9685

Fuse-link, high speed, 500 A, DC 750 V, size 3, gR, IEC, with indicator, 170 mm centres

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E9685
EAN
5996516007563
UPC
051712214711
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
90 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
750 V
Voltage type
DC
Pre arc (I2T)
75500
Watt losses
93 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gR

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.