Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170F8232

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 660V, 250A, 100 kAIC, Other, Fuse, Class aR

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170F8232
EAN
5027590245074
UPC
051712418584
Product Length/Depth
165 mm
Product Height
90 mm
Product Width
66 mm
Product Weight
1051 g
Compliances
IEC

Elektrické údaje

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
1200 V
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
75000 at 1000 Vdc
Watt losses
94 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Specifikace produktu

Fuse size
2
Fitted with:
Double slot tags

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.