Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170L5117

Ultra rychlá válcová pojistka, 315 A, AC 1600 V, velikost 1, 65 x 70 x 110 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170L5117
EAN
5027590439596
Délka/hloubka produktu
78 mm
Výška výrobku
123 mm
Šířka výrobku
155 mm
Hmotnost výrobku
622 g
Soulad
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
315 A
Jmenovité napětí
1600 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Zapuštěný konec
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.