Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 1000 V, velikost 2, 61 x 61 x 141 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170L8376
|
| EAN |
5027590440059
|
| UPC |
051712800129
|
| Délka/hloubka produktu |
284 mm
|
| Výška výrobku |
67 mm
|
| Šířka výrobku |
175 mm
|
| Hmotnost výrobku |
884 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
450 A
|
| Jmenovité napětí |
1000 V
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
DIN 43653 |
| Velikost pojistky |
2
|