Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170L9222

Ultra rychlá válcová pojistka, 700 A, AC 2000 V, velikost 3, 74 x 90 x 143 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170L9222
EAN
5996516008928
UPC
051712805964
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
2168 g
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
700 A
Jmenovité napětí
2000 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Zapuštěný konec
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.