Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170L9665

Ultra rychlá válcová pojistka, 700 A, AC 1000 V, velikost 3, 76 x 76 x 75 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170L9665
EAN
5027590440370
UPC
051712793933
Délka/hloubka produktu
90 mm
Výška výrobku
74 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
2300 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS

Electrical data

Jmenovitý proud
700 A
Jmenovité napětí
1000 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Zapuštěný konec
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.