Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170L9679

Ultra rychlá válcová pojistka, 450 A, AC 2000 V, velikost 3, 76 x 90 x 201 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170L9679
EAN
5027590440394
UPC
051712803533
Délka/hloubka produktu
250 mm
Výška výrobku
95 mm
Šířka výrobku
170 mm
Hmotnost výrobku
4075 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS

Electrical data

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
2000 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Přišroubovaný štítek
DIN 43653
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.