Pojistková vložka, ultra rychlá, 80 A, AC 660 V, velikost 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M0116
|
| EAN |
5027590440462
|
| UPC |
051712815581
|
| Délka/hloubka produktu |
140 mm
|
| Výška výrobku |
40 mm
|
| Šířka výrobku |
102 mm
|
| Hmotnost výrobku |
52.5 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
80 A
|
| Jmenovité napětí |
660 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
0000
|